Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Altura de terminal :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Calibre del alambre conductor (AWG):
20 – 16
-
Calibre del alambre conductor (mm²):
.5 – 1.3
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.56 – 1.83
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
23 – 13
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.81 mm [ .032 in ]
-
Longitud del producto :
13.97 mm [ .55 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Macizo, Alambre magneto
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
Cable a cable
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme