Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Descripción de la forma :
Circular/ovalado
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
8, M4
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Dimensiones
-
Diámetro de aislamiento compatible (mín.) (in):
.098
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 13
-
Calibre del cable (mm²):
.8 – 2.1
-
Calibre del cable (CMA):
1624 – 5178
-
Diámetro del perno :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.76 mm [ .03 in ]
-
Longitud del producto :
20.32 mm [ .8 in ]
-
Diámetro interno del barril (mm):
1.65, 2.79
-
Diámetro interno del barril (in):
.11, .065
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
3.51 mm [ .138 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.5 – 3.5 mm [ .098 – .138 in ]
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Acero
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Níquel
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
6000
-
Método de empaque :
Barra/carrete
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.342
Características de la configuración
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme