Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto, Macizo
Características del cuerpo
-
Compatible con el tamaño de la cavidad :
Tamaño 2
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre magneto :
De encaje
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Torcido
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Dimensiones
-
Altura de terminal :
7.87 mm [ .31 in ]
-
Calibre del cable de aluminio (AWG):
28 – 25
-
Calibre del cable de aluminio (mm):
.08 – .16
-
Calibre del alambre conductor (AWG):
20 – 18
-
Calibre del alambre conductor (mm²):
.5 – .8
-
Calibre del alambre magneto (mm):
.25 – .36
-
Calibre del alambre magneto (AWG):
30 – 27
-
Grosor (lado del alambre magneto) :
.33 mm [ .013 in ]
-
Longitud del producto :
8 mm [ .315 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Aluminio, Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete