Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA):
33
-
Corriente nominal (A):
30
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
480
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado :
Filtrado
-
Tipo de conexión de entrada :
Bornera
-
Tipo de conexión de salida :
Bornera
Características de la configuración
-
Configuración de cables :
DELTA (3 hilos + tierra)
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en chasis
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme