Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de entrada
Bornera, Perno, Perno roscado
-
Tipo de conexión de salida
Bornera, Perno, Perno roscado
Características de la configuración
-
Configuración de cables
DELTA (3 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
32, 33, 259
-
Corriente nominal (A)
7, 16, 30, 42, 55, 75, 100, 130, 180
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
480
-
Corriente de fuga (máx.) (230 V de CA, 50 Hz)
29.4, 6.9
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Chasis
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 40, -10 – 50
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-B349