Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de secciones :
1
-
Número de posiciones de señal :
24
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de posiciones :
24
-
Número de filas :
2
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Ancho de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Tamaño de contacto :
.64mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Con
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
9
-
Método de empaque :
Tubo
Dimensiones
-
Longitud del conector :
24.47 mm [ .963 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
10 mm [ .394 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.2 – 1.6 mm [ .047 – .063 in ]
-
Ancho del conector :
47.4 mm [ 1.866 in ]
-
Distancia entre filas :
3 mm [ .118 in ]
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
12
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.2 mm [ .087 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme