Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Barra colectora a barra colectora
-
El conector y el contacto se conectan a :
Barra colectora
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Acoplamiento ciego
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orificios de montaje
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
22.6 mm [ .88 in ]
-
Grosor de terminal tab :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
300
-
Longitud de contacto :
31.25 mm [ 1.23 in ]
-
Estilo de contacto de barra colectora :
Enchufe
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CSA/C22.2 n.° 182.3-M1987
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, CSA
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Configuración de acoplamiento y desacoplamiento :
Conectable en caliente
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de contacto de barra colectora :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: tornillo
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF30
-
Color de la carcasa :
Negro
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
Otro
-
Grosor del conductor de conexión :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme