Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tamaño de la carcasa del conector :
5
-
Sellable :
No
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Muesca de puesta a tierra
-
Configuración del material del estuche :
Estuche metálico completo
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
50
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material del enchapado de la carcasa :
Estaño
-
Material de la protección de apantallado :
Acero
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Estaño
-
Material de la característica de retención de conexión :
Aleación de zinc
-
Material del inserto :
Tereftalato de polibutileno (PBT)/Nailon con fibra de vidrio
Características del contacto
-
Tamaño del contacto :
Tamaño 20
-
Opciones de contacto :
Pedir por separado
Fijación mecánica
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Perno de gato
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF)
-
Material de la carcasa :
Acero
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
2.74, 2.76, 2.79
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.108, .109, .11
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible (mm):
5.51 – 11.05
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apantallado :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Encapsulado, Juego a granel
-
Cantidad de bultos :
1