Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Conjunto de jaulas con conector integrado
-
Sellable :
No
-
Factor de forma :
SFP
-
Tipo de jaula :
Apilado
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
160
-
Número de puertos :
8
-
Configuración de la matriz de puertos :
2 x 4
-
Tipo de tubo de luz :
Norma
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
4
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
.8 mm [ .031 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Aplicaciones de conexión de E/S :
SFP
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
Sí
-
Tipo de elemento de contención :
Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos