Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de jaula  Agrupado, Apilado

  • Factor de forma  SFP, SFP+

  • Tipo de producto de E/S de conexión  Conjunto de jaulas, Conjunto de jaulas con conector integrado

  • Sellable  No, Sí

Características de la configuración

  • Tipo de tubo de luz  Norma

  • Número de posiciones  40, 80, 160, 200, 240, 320

  • Número de puertos  2, 4, 8, 10, 12, 16

  • Configuración de la matriz de puertos  2 x 1, 2 x 2, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 8

Características eléctricas

  • Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s) 4, 16

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au), Oro o enchapado en oro sobre paladio y níquel

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .76

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .76 µm [ 29.92 µin ]

  • Material de recubrimiento de pin  Estaño

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión

  • Longitud de pin  3 mm [ .118 in ]

Características de la carcasa

  • Material de la jaula  Níquel y plata

  • Distancia entre pines (mm) .8

  • Distancia entre pines (in) .03, .031, .032

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1.5 mm [ .059 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Compatible con disipadores de calor  No

  • Aplicaciones de conexión de E/S  Blindaje contra interferencias electromagnéticas (EMI) mejorado, SFP, SFP+, SFP+ y térmicamente mejorado

  • Aplicación de circuitos  Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Caja, Caja y bandeja, Encapsulado

Otro

  • Se incluye tubo de luz  No, No es opcional, Sí

  • Tipo de elemento de contención  Junta elastomérica, Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-SF59-C117ST123

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.