Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Longitud de contacto :
32.25 mm [ 1.27 in ]
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Retención de contactos dentro de la carcasa :
Con
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 20
-
Material base de contacto :
Cobre
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa :
Clip de retención
Marcado de identificación
-
Código de colores de contacto :
Ninguno
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado