Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función de los accesorios de herraje :
Codificación y enchavetado
-
Tipo de accesorio para conector :
Tapón de enchavetado
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Rojo
-
Material primario del producto :
Termoplástico
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad por empaque :
5000