Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
.64mm
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
4
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.1 – 1.6
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.37 – .56
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.35, .5, .4
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
20, 21, 22
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector hembra :
180°
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 105, 90, 100, 85
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
221, 176, 194, 185, 212
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Carrete
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme