Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de conector aislante :
Conector de perforación de aislamiento
-
Técnica de instalación :
Perforación en ambos lados
-
Material base de lámina perforadora :
Cobre enchapado en estaño
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Corriente nominal (A):
550
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
-
Conexión bajo carga (90 A máx.) :
No
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
332
Fijación mecánica
-
Par de rotura de cabezal de corte (Nm):
18
Dimensiones
-
Es compatible con el grosor del aislante del cable (máx.) :
2 mm [ 0.079 in ]
-
Medida del cabezal de corte (tomado entre las superficies planas) (mm):
13
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible - principal (mm²):
25 – 120
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible - derivación (mm²):
25 – 120
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de instalación :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de conexión del componente de potencia :
Líneas de red a red
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
EN 50483-4, NFC 33 020
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
25