Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Orificio del perno
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.8 µm [ 31.5 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
.5 µm [ 19.68 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Pin para placas para circuitos impresos
-
Material de recubrimiento de terminal :
Posenchapado en estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Tamaño del terminal :
Miniatura
-
Orientación del terminal :
Recto
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
PCB
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Extensión bajo PBC :
1.25 mm [ .049 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Diámetro de orificio en PCB :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
2.3 mm [ .09 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.6 – 2.3 mm [ .063 – .09 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .6
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
6000
-
Método de empaque :
Carrete