Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme paralelo
-
Sellable :
No
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
1.357
-
Características del empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3 – 6
-
Calibre del cable (CMA):
5180 – 13100
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Pieza suelta