Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
2.255
-
Características del empalme :
Dentado
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
17 – 13
-
Calibre del cable (mm²):
1 – 2.5
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
5.7 mm [ .224 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
2050 – 5180
-
Longitud del producto :
29.98 mm [ 1.414 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Pieza suelta