Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Retención de contacto :
Con
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
-
Distancia entre pines :
7 mm [ .275 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
25 mm [ .984 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100