Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
3mm
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Ancho de terminal tab :
3 mm [ .118 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.65 mm [ .025 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.2 – 3.4 mm [ .086 – .134 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 2
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
1.25, 2, 1, .5, 1.5, .6, .8
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
20, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 105, 100, 90, 85
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
212
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
5000
-
Método de empaque :
Carrete
Características del tipo de producto
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme