Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Características del contacto
-
Opciones de contacto :
Instalado
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Paladio y níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
Características del empaquetado
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
60
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Cable plano
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30
-
Calibre del cable (mm²):
.05
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-35 – 85 °C [ -31 – 185 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme