Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de energía solar :
Convertidor invertido
-
Estilo de conector solar :
Conector macho
Características de la configuración
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto :
Plata
-
Material base de contacto :
Cobre y zinc
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Óxido de polifenileno (PPO)
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
14
-
Calibre del cable (mm²):
2.5
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100