Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Grosor de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Longitud de contacto :
17.8 mm [ .7 in ]
-
Ancho de terminal tab :
2 mm [ .08 in ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Orientación de contacto :
Recto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Oro
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
15
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.2 – 2.6 mm [ .047 – .102 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .6
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Sellable :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
-
Cantidad por empaque :
5000
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme