Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cable conductor  De varios hilos, Macizo o de varios hilos

  • Sellable  No

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

Características del contacto

  • Ancho de terminal tab (mm) 2

  • Ancho de terminal tab (in) .078, .08

  • Longitud de contacto (mm) 17.8, 18.3, 25.3, 25.8

  • Longitud de contacto (in) .7, 0.701, .72, .996, 1.016

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Brillante

  • Tipo de barril  Abierto

  • Grosor de terminal tab  .64 mm [ .025 in ]

  • Orientación de contacto  Recto

  • Forma de contacto  Rectangular

  • Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µm) .38, .76

  • Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable (µin) 15, 30

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .38, .76

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 15, 30

  • Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto del alambre  Brillante

  • Tipo de contacto  Lengüeta, Receptáculo

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Enchapado en oro sobre paladio y níquel, Estaño (Sn), Oro (Au)

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Estaño, Oro

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 15

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) .8 – 1.4, 1.8 – 2.8, 1.2 – 2.6, 3.1 – 3.8, 3.1 – 3.4, 2.2 – 2.8

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .087 – .11, .122 – .149, .047 – .102, .071 – .11, .031 – .055, .07 – .11, .047 – .098, .122 – .133

  • Calibre del cable (AWG) 20 – 16, 28 – 24, 24 – 20, 16 – 14

  • Calibre del cable (mm²) .5 – 1.42, .2 – .6, .08 – .24, 1.23 – 2.27

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa y caja, Carrete y caja

  • Cantidad por empaque  3000, 5000, 9000, 10500, 12000, 14000, 16000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D9934-A75

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.