Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Opciones de puesta a tierra :
Puesta a tierra de PCB
-
Productos de jacks y conectores modulares :
MRJ21
-
Estilo de conector modular :
Conector hembra
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
48
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
-
Densidad de contacto para conector :
Norma
-
Número de posiciones cargadas :
48
-
Número de terminales tab PCB de puesta a tierra :
7
Características del cuerpo
-
Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular :
Estándar: sujetador hacia abajo
-
Material de la protección :
Latón
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño sobre níquel
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel, Montaje en placa
-
Característica del montaje en panel :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Entrada de acoplamiento :
Lateral
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Altura del conector :
13.56 mm [ .534 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5e