Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Opciones de puesta a tierra  Ninguno, Puesta a tierra de PCB

  • Productos de jacks y conectores modulares  MRJ21

  • Estilo de conector modular  Conector hembra

Características de la configuración

  • Configuración de puertos  Un puerto

  • Configuración de la matriz de puertos  1 x 1

  • Número de posiciones  48

  • Número de terminales tab PCB de puesta a tierra  7

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto

  • Densidad de contacto para conector  Norma

  • Número de posiciones cargadas  48

Características del cuerpo

  • Material de la protección  Latón

  • Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular  Estándar: sujetador hacia abajo

  • Material de recubrimiento de la protección  Estaño sobre níquel

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) .5

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño

Características de la terminación

  • Longitud de pin (mm) 3, 4.5

  • Longitud de pin (in) .118, .177

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel, Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Termoplástico

  • Entrada de acoplamiento  Lateral

  • Color de la carcasa  Negro

  • Distancia entre pines  2.5 mm [ .098 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado) (mm) 1.6, 3.81

  • Grosor de la PCB (recomendado) (in) .063, .15

  • Altura del conector  13.56 mm [ .534 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

  • Con protección 

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Categoría de rendimiento  Cat. 5e

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-M8704-C76264

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.