Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
2 – 4.6
-
Longitud del producto :
32 mm [ 1.25 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 14
-
Calibre del cable (CMA):
2426 – 3831
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Caja
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Fuerza de inserción :
Normal
Otro
-
Color del barril :
Azul
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Poliamida
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E87681
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de remache :
Compresión
-
Tipo de barril :
Cerrado
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]