Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel, Cable a placa, Cable a placa
-
Productos de jacks y conectores modulares :
Conectores hembra y conectores macho tipo RJ
-
Estilo de conector modular :
Conector hembra
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Configuración de puertos :
Un puerto
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
-
Densidad de contacto para conector :
Norma
-
Número de posiciones :
6
-
Número de posiciones cargadas :
6
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Latón
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular :
Estándar: sujetador hacia abajo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin):
6
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Enchapado en oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Trabas
-
Característica del montaje en panel :
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Entrada de acoplamiento :
Lateral
-
Color de la carcasa :
Gris
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
Dimensiones
-
Altura del conector :
15.8 mm [ .622 in ]
-
Longitud del pin de PCB :
3.99 mm [ .157 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 3
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
100