Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Opciones de puesta a tierra :
Terminal de puesta a tierra en panel
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versión USB :
2.0
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector USB :
USB 2.0, tipo A
-
Tipo de característica de puesta a tierra :
Lengüeta de puesta a tierra
Características de la configuración
-
Número de puertos :
3
-
Número de posiciones :
12
-
Ubicación de conexión a tierra en panel :
Entre puertos
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Estaño sobre níquel
-
Tamaño de conector :
Norma
-
Acabado de recubrimiento de carcasa :
Brillante
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.1 µm [ 3.937 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2.5
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.84 mm [ .112 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Ubicación de montaje en PCB :
Superior
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Patas con pliegue
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Función de bloqueo :
Con
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
PA 6T
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
-
Distancia entre pines (mm):
2, 2.5
-
Distancia entre pines (in):
.078, .098
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura del soldadura blanda (máx.) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Ciclos de acoplamiento (máx.) :
1500
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
USB 2.0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja