Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
Soporte
-
Función de los accesorios de herraje :
Montaje
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Marfil
-
Material primario del producto :
PA 66
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .079 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 22
-
Altura de producto :
8.3 mm [ .326 in ]
-
Longitud del producto :
12.29 mm [ .484 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
6.6
-
Ancho de producto :
8.5 mm [ .334 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1000
-
Método de empaque :
Bolsa