Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
5
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
.63mm
-
Tipo de terminal :
Receptáculo
-
Ancho de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Grosor de terminal tab :
.64 mm [ .025 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.62 mm [ .063 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – .75
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.5, .6, .75
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
18, 19, 20
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
10000
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)