Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme para tapas
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Características del empalme :
Protección contra la tensión
-
Color del producto :
Azul
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño brillante
-
Grosor de recubrimiento de terminal :
9 µm [ 354.33 µin ]
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
2.3
-
Longitud del producto :
24.5 mm [ .965 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CSA C22.2 N.º 189, UL 486C
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
500
-
Método de empaque :
Pieza suelta