Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector automotriz :
Placa de alineación
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
39, 62
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Carcasa para terminales macho
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
32
-
Método de empaque :
Bolsa
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí