Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio del conector automotriz
Montaje de la brida, Placa adaptadora, Placa de alineación
Características de la configuración
-
Número de posiciones
15, 22, 39, 62
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
PBT GF
-
Color del producto
Negro
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector
Carcasa para terminales macho
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 120, -40 – 140
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 248, -40 – 284
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB, UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Caja, Caja, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1, 32, 112, 120
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-L489-M8649