Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Recubrimiento adhesivo :
Sin
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Simple
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Rango de contracción :
> 3:1
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible (máx.) :
45 mm [ 1.771 in ]
-
Diámetro de cables compatible (mín.) :
18 mm [ 0.708 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm):
50
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm):
16
-
Longitud del producto (mm):
125
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (mm):
2
-
Grosor de pared :
Medio
Condiciones de uso
-
Tipo de hidrófugo :
Resistencia a líquidos y aceites
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Sin retardante de fuego
Operación/aplicación
-
Resistencia térmica :
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
Sí
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD631.2, IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Longitud de carrete (m):
150