Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Número de accionadores :
Simple
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Ninguno Encendido
-
Número de posiciones :
2
-
Terminales conectados :
1-2, 2-3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.4
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Amarillo
-
Recorrido de accionador :
2.2 mm [ .087 in ]
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Material de accionador :
Cubeta de tereftalato de polibutileno (PBT)
-
Orientación de accionador :
Superior
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.3 mm [ .13 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
9.5 mm [ .37 in ]
-
Ancho de producto :
5 mm [ .19 in ]
-
Longitud de accionador :
2.8 mm [ .11 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0