Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Número de posiciones :
2
-
Terminales conectados :
1-2, 4-5
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.5
Características del cuerpo
-
Material de accionador :
PBT
-
Color del accionador :
Negro
-
Recorrido de accionador :
2.7 mm [ .106 in ]
-
Orientación de accionador :
Superior
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3 mm [ .118 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Dimensiones
-
Longitud del producto :
11.81 mm [ .465 in ]
-
Ancho de producto :
8.2 mm [ .323 in ]
-
Longitud de accionador :
4.8 mm [ .189 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB