Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Terminales conectados :
1-2
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Tres tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Número de posiciones :
3
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.15, 0.25
Características del cuerpo
-
Recorrido de accionador :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Orientación de accionador :
Superior
-
Material de accionador :
PBT
-
Color del accionador :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Longitud de accionador :
5 mm [ .197 in ]
-
Longitud del producto :
15.11 mm [ .595 in ]
-
Ancho de producto :
5.84 mm [ .23 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB