Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Tipo de palanca :
Varilla larga
-
Tipo de interruptor :
Palanca
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Encendido
Características eléctricas
-
Resistencia de contacto (mΩ):
10
-
Corriente nominal de contacto (A):
5
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
28
-
Resistencia de aislamiento (MΩ):
1000
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
1000
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Estilo de buje :
Sin roscas
-
Acabado del accionador :
Níquel
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro sobre plata
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud de palanca :
12.7 mm [ .5 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0