Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión del interruptor :
Circuito impreso
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo de accionador :
Redondo
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Sin
-
Montura :
Sin
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
No táctil
-
Función operativa :
Apagado (Encendido) Apagado
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.05
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
48
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
-
Material de accionador :
PBT
-
Material de caja :
PBT
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Estilo de buje :
Sin roscas
-
Color del accionador :
Negro
-
Fuerza del accionador :
50 – 400 g [ 1.77 – 14.12 oz ]
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro sobre níquel
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
No
-
Sellado de proceso :
No
Dimensiones
-
Diámetro de buje :
3.99 mm [ .157 in ]
-
Ancho de botón :
2.49 mm [ .098 in ]
-
Longitud de accionador :
3.99 mm [ .157 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
A granel