Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de accionadores :
Simple
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Función operativa :
Encendido Encendido
-
Número de posiciones :
2
-
Terminales conectados :
2-1, 5-4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
20
-
Corriente nominal de contacto (A):
0.4
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Negro
-
Recorrido de accionador :
2 mm [ .079 in ]
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Material de accionador :
POM
-
Orientación de accionador :
Superior
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Oro
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3 mm [ .118 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
14 mm [ .551 in ]
-
Ancho de producto :
5.8 mm [ .228 in ]
-
Longitud de accionador :
2.3 mm [ .09 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja