Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de accionador :
Redondo
-
Tipo de conexión del interruptor :
Terminales de cable
-
Iluminado :
Sin
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor pulsador de uso general
Características de la configuración
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Sin
-
Montura :
Sin
-
Configuración de un polo y un tiro :
Un solo polo – Un solo tiro
-
Función operativa :
Normalmente abierto, momentáneo
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
No táctil
-
Tamaño del taladrado del panel (in):
.253
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
125
-
Corriente nominal de contacto (A):
3
Características del cuerpo
-
Color del accionador :
Rojo
-
Orientación del producto :
Vertical
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Material de accionador :
Termoplástico
-
Material de caja :
Resina de fenol
-
Tamaño de rosca de buje :
1/4-40
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Características de la carcasa
-
Perfil bajo :
No
-
Sellado de proceso :
No
Dimensiones
-
Ancho de botón :
3.98 mm [ .157 in ]
-
Longitud del buje :
5.94 mm [ .234 in ]
-
Longitud de accionador :
2.5 mm [ .098 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-20 – 80
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
A granel