Cable a panel
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
4
-
Contactos precargados :
Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado
-
Protección contra el medio ambiente :
Con
Características del contacto
-
Disposición de contactos :
Circular
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Dimensiones
-
Longitud del conjunto (in):
.984
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
Otro
-
De mantenimiento en sitio :
No