Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Tamaño de carcasa para conector para bastidores y paneles :
2
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Estilo de liberación :
Parte delantera
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
1
-
Acabado de carcasa :
Revestimiento de conversión de cromato
Características del contacto
-
Código de disposición de contactos (módulo C) :
11Q2
-
Código de disposición de contactos (módulo B) :
11Q11
-
Código de disposición de contactos (módulo A) :
11Q11
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Tuerca remachada
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Cantidad de tuercas de remachado :
4
-
Tamaño de tuerca de remachado :
4-40