Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Conector se acopla a :
PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
34
-
Número de posiciones de potencia :
10
-
Número de posiciones de señal :
24
-
Número de posiciones dobles :
5
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (V):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µm):
3.05, 3.81
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB (µin):
120, 150
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
25
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliéster relleno de vidrio
-
Distancia entre pines :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
6.75 mm [ .266 in ]
-
Altura del conector :
19.25 mm [ .758 in ]
-
Distancia entre pines de contacto de alimentación :
9.7 mm [ .381 in ]
-
Para ancho de tarjeta :
73.97 mm [ 2.91 in ]
-
Profundidad de ranura de tarjeta :
6 mm [ .236 in ]
-
Compatible con grosor de tarjeta :
1.57 mm [ .062 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados :
CSA 1935071, UL 1977
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja
-
Cantidad por empaque :
26