Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Conector se acopla a :
PCB
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Configuración de acoplamiento y desacoplamiento :
Conectable en caliente
-
Número de posiciones :
20
-
Número de posiciones de potencia :
17
-
Número de posiciones de señal :
0
-
Número de posiciones dobles :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
-
Voltaje de funcionamiento (V):
250
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre, Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
35
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento de contacto de alimentación :
Oro seleccionado
-
Material base para contacto de alimentación :
Aleación de bronce fosfórico
-
Material de contacto de señal :
Aleación de bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento de contacto de señal :
Oro seleccionado
Características de la terminación
-
Longitud de pin (mm):
4.06, 5.08
-
Longitud de pin (in):
.159, .2
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión, Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
3.38 mm [ .133 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Altura del conector :
15 mm [ .591 in ]
-
Distancia entre pines de contacto de alimentación :
9.7 mm [ .381 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1