Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal :
6
-
Número de posiciones :
6
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de filas :
1
-
Número de secciones :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
C
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
.64mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Sujeción SMT
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB