Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared :
Doble pared
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (kV):
.6
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Transparente
-
Flexibilidad :
Semirrígido
-
Material primario del producto :
Poliolefina modificada irradiada
-
Rango de contracción :
4:1
-
Tipo de fluido :
Agua
Dimensiones
-
Rango de tamaño de tubo :
1.27 – 5.72 mm [ .05 – .225 in ]
-
Diámetro interno expandido (mín.) :
5.72 mm [ .225 in ]
-
Diámetro interno contraído (máx.) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Longitud del producto :
1220 mm [ 48 in ]
-
Grosor de la pared contraída (tolerancia) :
1.2 mm [ .047 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 130
-
Temperatura de contracción (°C):
135
-
Flamabilidad :
Sin retardador de fuego
-
Propiedades de resistencia :
Humedad
-
Temperatura de contracción (mín.) (°C):
110
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Protección contra la tensión, Fluidos, Daño mecánico, Abrasión
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Palanca
Otro
-
Cumple con los requisitos de baja desgasificación :
No
-
País de origen del producto :
China, República Checa