Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Pares por columna :
6
-
Apilable :
No
-
Arquitectura backplane :
Placa de bus común tradicional
-
Número de posiciones de señal :
192
-
Número de pares :
96
-
Número de posiciones :
288
-
Número de filas :
18
-
Número de columnas :
16
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Dimensiones
-
Longitud del conector (mm):
30.55
-
Diámetro de orificio en PCB (mm):
.47
-
Altura del conector (mm):
11.8
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Ancho del conector (mm):
28.6
-
Distancia entre filas :
1.4 mm [ .055 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Accesorios guía :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura guía
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del tipo de producto
-
Tipo de módulo backplane :
Centro
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Disposición de señales :
Diferencial
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de cubierta :
Parcialmente blindado
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Ubicación de pared de extremo :
Abierto
-
Número de lados blindados :
2
-
Distancia entre pines :
1.9 mm [ .075 in ]
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Longitud de área de conexión de contacto :
6 mm [ .236 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Forma de contacto :
Rectangular
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
.5 µm [ 20 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Tubo, Caja y tubo
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características de la señal
-
Número de pares diferenciales por columna :
6
-
Impedancia diferencial (Ω):
100
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
10
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
100
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 90 °C [ -85 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme