Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Arquitectura backplane :
Placa de bus común tradicional, Coplanar
-
Número de pares :
6
-
Número de posiciones :
216
-
Número de filas :
18
-
Número de columnas :
12
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Ubicación de guía :
Sin guía
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Receptáculo para montaje PCB
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Distancia entre pines :
2.1 mm [ .082 in ]
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características del empaquetado
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
1.4 mm [ .055 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 90 °C [ -85 – 194 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme