Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Conector hermafrodita para montaje PCB
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Configuración de PCB a PCB :
Coplanar
-
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Número de posiciones :
6
-
Apilable :
No
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (VAC):
1500
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
125
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Hermafrodita
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Grosor de terminal tab :
.4 mm [ .016 in ]
-
Ancho de terminal tab :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
6
-
Disposición de los contactos :
En línea
Características de la terminación
-
Grosor del pin rectangular :
.4 mm [ .016 in ]
-
Ancho del pin rectangular :
1 mm [ .04 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Ninguno
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
4
-
Material de la carcasa :
LCP
Dimensiones
-
Altura del conector (mm):
3.9
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Temperatura nominal de carcasa :
Alta
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476, Norma CSA LR7189
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete